17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
おしぼりウエス
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ

216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)【8個入り】

通常単価(税別)
22,159
税込単価
24,375
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・入数…100枚入・ワイパーサイズ…216×420mm・カラー…ブルー・25%再生セルロー...

詳細を確認

型番:

EA929AC-38B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

EA929AC-38Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ディスペンサー
生地
新品
タイプ
ドライ
仕様
特厚タイプ
入数
8個
カラー
ブルー
枚数(1箱あたり)
100枚入
JANコード
4550061746523
ワイパーサイズ(mm)
216×420
布材質詳細
25%再生セルロース繊維

絞り込み条件

  • 入数

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AC-38B

入数

JANコード

最小発注数量
8個
4550061746523
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,159
( 24,375 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数…100枚入
・ワイパーサイズ…216×420mm
・カラー…ブルー
・25%再生セルロース繊維使用
・布のような感触で、頑丈、繊維くずの出にくいワイパーです。
・グリースなどの汚れに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)の型番EA929AC-38Bのページです。 型番EA929AC-38Bに関する仕様情報を記載しております。
216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)
216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)
241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)
279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12
216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)
216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,1593,575 -4,330 -2,8883,0363,465 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状ディスペンサーディスペンサーディスペンサーロールディスペンサーディスペンサー
生地新品新品中古新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト