ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

400x1504mm ワックスモップ

400x1504mm ワックスモップ EA928DT-1
通常単価(税別)
5,990円
税込単価
6,589円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…1504mm・ヘッドサイズ…400(W)×130(D)mm・材質…ヘッド:アルミ・...

詳細を確認

型番:

EA928DT-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928DT-1の仕様・寸法情報

重量
約620g
全長
1504mm
材質
ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
ヘッドサイズ
400(W)×130(D)mm
柄の太さ
φ22.2mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928DT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,990円
( 6,589円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…1504mm
・ヘッドサイズ…400(W)×130(D)mm
・材質…ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
・本体のみです。
・重量…約620g
・ムラなく簡単に塗れるフラット&ワイドなヘッド
・フロアのワックス掛けに適した軽量で扱いやすいモップ。
・柄の太さ…直径22.2mm
・ヘッドの裏側には面ファスナー仕様で、モップの脱着が簡単です。
・JAN:4548745607765

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

400x1504mm ワックスモップの型番EA928DT-1のページです。 型番EA928DT-1に関する仕様情報を記載しております。
400x1504mm ワックスモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400x1504mm ワックスモップ
400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)
220x35x35mm ブラインドクリーナー
250x20mm サッシブラシ
1500mm モップハンドル[青]
1500mm モップハンドル[赤]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,990円8,695円1,375円773円2,935円2,935円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
重量約620g763g80g35g410g410g
全長1504mm1504mm220mm177mm1500mm1500mm
材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレンヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン先端:マイクロファイバー、ハンドル:ポリプロピレン柄:PP(抗菌加工)、ブラシ:PETヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR、PVCヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR、PVC
ヘッドサイズ400(W)×130(D)mm400(W)×130(D)mm----
柄の太さφ22.2mmΦ22.2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました