ファクトリーサプライ用品技術窓口

620x 860x985mm ビルメンカート

通常単価(税別)
45,718円
税込単価
50,290円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・材質…本体:スチール(クロームメッキ)、トレイ:ポリプロピレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじカート
  • 幅 (mm)
    631
  • 奥行 (mm)
    975
  • 高さ (mm)
    1005
  • 重量
    約12kg
  • 材質
    本体:Φ25.4mmスチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ナイロン
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 専用袋サイズ
    480×195×720(H)mm(容量:60L)
  • トレイサイズ
    上段内寸:398(W)×233(D)×120(H)mm、中段内寸:391(W)×237(D)×68(H)mm、下段内寸:401(W)×614(D)×116(H)mm
  • 型番
    DS-571-070-0
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA928CE-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928CE-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじカート
幅(mm)
631
奥行(mm)
975
高さ(mm)
1005
重量
約12kg
材質
本体:Φ25.4mmスチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ナイロン
※注意
【お客様組立品】
専用袋サイズ
480×195×720(H)mm(容量:60L)
トレイサイズ
上段内寸:398(W)×233(D)×120(H)mm、中段内寸:391(W)×237(D)×68(H)mm、下段内寸:401(W)×614(D)×116(H)mm
型番
DS-571-070-0
メーカー
テラモト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928CE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,718円
( 50,290円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・材質…本体:スチール(クロームメッキ)、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ナイロン
・本体サイズ…620(W)×860(D)×985(H)mm
・専用袋サイズ…420×200×720(H)mm(容量:60L)
・トレイ×3、袋(1枚)付
・重量…約10.7kg
・清掃用品は含まれません。
・JAN:4518340613249

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

620x 860x985mm ビルメンカートの型番EA928CE-2のページです。 型番EA928CE-2に関する仕様情報を記載しております。
620x 860x985mm ビルメンカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
620x 860x985mm ビルメンカート
516x820x1033mm ビルメンカート
445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)
840x440x1818mm スチールラック
930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)
465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格45,718円45,718円24,443円52,886円38,609円34,323円
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプそうじカートそうじカートモップハンガーモップハンガーモップハンガーモップハンガー
幅(mm)631516445840約930420
奥行(mm)975820360440505440
高さ(mm)100510331325181813831365
重量約12kg約11.5kg約4.9kg14kg約10kg約8.7kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました