17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

自在ほうき/ほうき頭・交換用【1~5個入り】

自在ほうき/ほうき頭・交換用
通常単価(税別)
1,444円~11,121円
税込単価
1,588円~12,233円
通常出荷日:3日目

・硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。・5本入りです。・重量…約3...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

全長

材質

入数

毛丈

幅

柄の太さ

詳細2

詳細3

商品詳細種別

最小発注数量
約368g/1本
1343mm
穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ
-
40mm
300mm
φ22.2mm
5本入り
-
自在ほうき/ほうき頭・交換用
1パック

5個入り

-
-
-
1個
-
-
-
-
EA928CC-67、-67S用替穂先
-
1個
約368g
1343mm
穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ
-
40mm
300mm
φ22.2mm
1本入り
-
自在ほうき/ほうき頭・交換用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,121円
( 12,233円 )
3日目
1,444円
( 1,588円 )
3日目
3,013円
( 3,314円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。
・5本入りです。
・重量…約368g/1本
・柄の太さ…φ22.2mm
・屋内・屋外を問わずお使い頂けます。
・白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。
・ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。
・2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。
・柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自在ほうき/ほうき頭・交換用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在ほうき/ほうき頭・交換用
300mm 交換ヘッド(自在ほうき)
450mm 交換ヘッド(自在ほうき)
バーキュート衛生管理用ほうきクネットタイプ交換用柄交換用柄
600mm 交換ヘッド(自在ほうき)
320mm ほうき(交換用ヘッド)
メーカーエスコエスコエスコバーテックエスコエスコ
通常価格1,444円-806円1,039円13,448円1,972円1,320円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト