17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)

全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)【2個入り】

  • 重量
    約860g/1本
  • 材質
    ヘッド:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:ネオプレーン、毛:塩化ビニール、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
  • 毛丈
    40mm
  • ブラシ幅(D)
    26mm
  • 詳細1
    全長:1380mm
  • 詳細3
    2本入り
  • 商品詳細種別
    全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ブラシ幅(W)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ブラシ幅(W)

最小発注数量
330mm
1パック

2個入り

450mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,417円
( 7,059円 )
2日目
7,601円
( 8,361円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)
1110mm デッキブラシ
1110mm デッキブラシ(5本)
洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)EA928AK-133A
洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)
300mm 洗浄ブラシ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,417円-2,008円4,990円4,439円4,326円2,129円
通常出荷日2日目3日目3日目1日目3日目3日目
重量約860g/1本565g565g226g198g226g
材質ヘッド:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:ネオプレーン、毛:塩化ビニール、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)毛先:PVC、柄:竹柄PVC被膜毛先:PVC、柄:竹柄PVC被膜毛、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE毛、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
毛丈40mm40mm40mm40mm28mm40mm
ブラシ幅(D)26mm60mm60mm---
詳細1全長:1380mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト