17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

1800mm 竹ほうき【1~5個入り】

1800mm 竹ほうき
通常単価(税別)
2,1065,287
税込単価
2,3175,816
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
5本
1パック

5個入り

1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,287
( 5,816 )
3日目
2,106
( 2,317 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1800mm 竹ほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1800mm 竹ほうき
300mm ほうき(PP)
1400mm ほうき(PP)
300mm ほうき・自在(PP)
1220mm ほうき(シダ)
960mm ほうき(アクリル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,106-2,187 -2,809 -984 -1,558 -3,184
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
全長約1800mm1320mm1400mm1380mm1220mm約960mm
材質穂先:PET、台:ポリプロピレン、柄:アルミ穂先:ポリプロピレン、柄:竹柄PVC被覆穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング-穂先:特殊アクリル、柄:アルミニウム
穂丈約1050mm-----
詳細15段締め---天然繊維でコシが強い-
商品詳細種別1800mm 竹ほうき300mm ほうき(PP)1400mm ほうき(PP)ほうき・自在(PP)1220mm ほうき(シダ)960mm ほうき(アクリル)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト