ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

520mm ほうき

520mm ほうき EA928CB-21
通常単価(税別)
804円
税込単価
884円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…約510mm・毛丈…105mm・穂幅…約190mm・重量…約80g・材質…毛:ポリ...

詳細を確認

型番:

EA928CB-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928CB-21の仕様・寸法情報

重量
約80g
全長
約510mm
材質
毛:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂
毛丈
105mm
穂幅
約190mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928CB-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
804円
( 884円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…約510mm
・毛丈…105mm
・穂幅…約190mm
・重量…約80g
・材質…毛:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂
・小さなサイズで、トイレやベランダなどの狭い所のお掃除に。
・JAN:4548745555882

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

520mm ほうきの型番EA928CB-21のページです。 型番EA928CB-21に関する仕様情報を記載しております。
520mm ほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
520mm ほうき
810mm ほうきセット
300mm ほうき(PP)
1365mm 自在ほうき
217mm ほうきセット・ミニ
740mm PPほうき(ちりとり付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格804円1,541円2,187円 -4,121円965円2,698円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量約80g約350g470g約510g42g / 33g〈ちりとり〉220g / 130g
全長約510mm810mm1320mm1365mm205mm740mm
材質毛:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂毛:アレンファイバー、柄:木芯入ポリエチレンカバー、ちりとり:ポリプロピレン穂先:PET、台:ポリプロピレン、柄:アルミ穂先:PET、柄:スチールパイプポリプロピレン柄:スチールパイプ、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%、<ちりとり> / PP
毛丈105mm150mm115mm55mm85mm140mm
穂幅約190mm220mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました