17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)

青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
通常単価(税別)
2,3202,676
税込単価
2,5522,944
通常出荷日:3日目

・静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。・柄はEA928C-1~-3です。(EA...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

モップサイズ

最小発注数量
343mm
φ115mm
1個
503mm
φ150mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
3日目
2,676
( 2,944 )
3日目

詳細情報

基本情報

・静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。
・柄はEA928C-1~-3です。(EA928C-20を使用すると角度を変えることができます。)
・柄EA928C-11~-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
[EA928AB-40,-41用] 替モップ
ワイパー(伸縮ハンドル用)
[ハンドワイパー用]伸縮ハンドル
560- 820mm 伸縮クリーナー
交換用モップ(EA928DT-1用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,320-1,930 -4,302 -2,158 -2,361 -3,747
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂綿、スフ混ステンレス、合成ゴムアルミ、ABS樹脂毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂吸水ポリエステル100%
入数1本1枚-1本3本1枚入り
詳細3柄EA928C-11~-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい洗って繰返し使用可能EA928C-21を使用すると角度が変更可能---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト