ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マルチブラシ(伸縮ハンドル用)

マルチブラシ(伸縮ハンドル用) EA928C-27
通常単価(税別)
2,602円
税込単価
2,862円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…幅:約300mm・ブラシ材質…PET樹脂・柄はEA928C-1/-3です。(EA...

詳細を確認

型番:

EA928C-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928C-27の仕様・寸法情報

全長
280mm
ブラシサイズ
約300×115mm
ブラシ材質
PET樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928C-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,602円
( 2,862円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…幅:約300mm
・ブラシ材質…PET樹脂
・柄はEA928C-1/-3です。(EA928C-20を使用すると角度を変えることができます。)
・柄EA928C-11/-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。
・JAN:4518340606876

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチブラシ(伸縮ハンドル用)の型番EA928C-27のページです。 型番EA928C-27に関する仕様情報を記載しております。
マルチブラシ(伸縮ハンドル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチブラシ(伸縮ハンドル用)
隅用ブラシ(伸縮ハンドル用)
天井ブラシ伸縮ハンドル用
ハート型ブラシ(伸縮ハンドル用)
洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)
洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)EA928AK-133A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,602円2,005円4,302円2,204円4,326円4,439円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
全長280mm380mm350mm360mm205mm300mm
ブラシサイズ約300×115mm140×200mm360×225mm245×185mm85×205mm90×150mm
ブラシ材質PET樹脂PET樹脂PET樹脂PET樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました