17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

自在アングル(伸縮ハンドル用)

自在アングル(伸縮ハンドル用)
通常単価(税別)
1,2781,312
税込単価
1,4061,443
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,278
( 1,406 )
3日目
1,312
( 1,443 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自在アングル(伸縮ハンドル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在アングル(伸縮ハンドル用)
ジョイント伸縮ハンドル用
300mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)
450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)
215x710-1210mm スイーパー(伸縮ハンドル)
210x710-1100mm デッキブラシ(通水伸縮ハンドル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,278-7271,3041,5532,6264,106
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ナイロン、カーボン繊維ナイロン、カーボン繊維合成ゴム合成ゴム柄:スチールパイプ、スポンジ:ポリウレタン、ゴム:合成ゴム毛:ポリプロピレンハンドル:アルミ、PP、ウレタン
入数1本1本1枚1枚1本-
詳細1EA928C-11~-14用中間ジョイント、自在アングル----通水型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト