ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)

245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用) EA928C-20
通常単価(税別)
1,312円
税込単価
1,443円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ナイロン・13段階に角度調節できます。・EA928C-1、-2、-3用・角度を調節...

詳細を確認

型番:

EA928C-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928C-20の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928C-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,312円
( 1,443円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ナイロン
・13段階に角度調節できます。
・EA928C-1、-2、-3用
・角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
・JAN:4548745422795

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)の型番EA928C-20のページです。 型番EA928C-20に関する仕様情報を記載しております。
245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
245x50mm 自在アングル(伸縮ハンドル用)
自在アングル(伸縮ハンドル用)
ジョイント伸縮ハンドル用
300mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)
450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)
アングルアダプター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,312円1,278円 -727円1,304円1,553円1,955円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ナイロンナイロン、カーボン繊維ナイロン、カーボン繊維合成ゴム合成ゴムプラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました