17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじアダプター(スマートロック用/3個)【3個入り】

通常単価(税別)
2,723
税込単価
2,995
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…伸縮型スマートロックポール用ネジアダプター・材質…鉄鋳物・先端ねじ径…3/4"Ac...

詳細を確認

型番:

EA928BR-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

EA928BR-8の仕様・寸法情報

材質
その他
その他
オプション
材質詳細
鉄鋳物
先端ねじ径
3/4"Acme
入数
3個入り
全長
71mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928BR-8
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,723
( 2,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…伸縮型スマートロックポール用ネジアダプター
・材質…鉄鋳物
・先端ねじ径…3/4"Acme
・全長…71mm
・入数…3個入り
・JAN:4518340875098

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじアダプター(スマートロック用/3個)の型番EA928BR-8のページです。 型番EA928BR-8に関する仕様情報を記載しております。
ねじアダプター(スマートロック用/3個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじアダプター(スマートロック用/3個)
1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
61x52(H)mm ペインターズピラミッド(10個)
175mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
φ35 ローラー(ステンレス製)
ポリエチレンローラー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7233,4051,0702,1134,799 -2,950 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質その他その他その他ポリエステルその他その他
その他オプションオプションオプションオプションローラーセットローラーセット
材質詳細鉄鋳物本体:ポリプロピレン、先端ネジ部:プラスチックプラスチック-ローラー、シャフト:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂ローラー:ポリエチレン、シャフト:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
先端ねじ径3/4"Acme-----
入数3個入り3本入り10個入り2本--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました