17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

230mm ローラー刷毛ハンドル

通常単価(税別)
3,904円
税込単価
4,294円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ペイント用ローラーハンドル・ハンドルサイズ…250×370mm・外径…42mm・付属品…...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    シルバーの部分:スチール・ハンドル:プラスチック
  • ハンドルサイズ
    250×370mm
  • 付属品
    ねじアダプター
  • 総重量
    500g
  • 外径
    42mm

型番:

EA928BR-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928BR-7の仕様・寸法情報

材質
その他
その他
オプション
材質詳細
シルバーの部分:スチール・ハンドル:プラスチック
ハンドルサイズ
250×370mm
付属品
ねじアダプター
総重量
500g
外径
42mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928BR-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,904円
( 4,294円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ペイント用ローラーハンドル
・ハンドルサイズ…250×370mm
・外径…42mm
・付属品…ねじアダプター
・総重量…500g
・内径38mmのローラー刷毛に対応します。
・伸縮ポールはEA928BR-60/-400、EA928BD-12/720をご使用下さい。
・JAN:4518340880405

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

230mm ローラー刷毛ハンドルの型番EA928BR-7のページです。 型番EA928BR-7に関する仕様情報を記載しております。
230mm ローラー刷毛ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
230mm ローラー刷毛ハンドル
120x85mm エッジペインター
230mm ローラー刷毛セット(スチールトレー付)
230mm ローラー刷毛セット(プラスチックトレー付)
150x305mm(6mm) ローラー刷毛セット
175x355mm ローラー刷毛(仕上用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,904円1,503円2,884円2,662円2,353円2,842円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質その他その他アクリルポリエステルマイクロファイバー繊維ポリエステル
その他オプションオプションローラーセットローラーセットローラーセットローラーセット
材質詳細シルバーの部分:スチール・ハンドル:プラスチックハンドル:プラスチック、パット:発泡ウレタン、化学繊維---グリップ:プラスチック、シャフト:スチール
ハンドルサイズ250×370mmΦ25×160mm230(W)×335(L)mm230(W)×335(L)mm100(W)×305(L)mm195(W)×355(L)mm
付属品ねじアダプター-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました