ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)

900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄) EA928BM-401
通常単価(税別)
10,495
税込単価
11,545
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・セット内容…通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンド...

詳細を確認

型番:

EA928BM-401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928BM-401の仕様・寸法情報

セット内容
通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個
通水型伸縮ブラシハンドル
サイズ:900~1800mm、シャットオフバルブにより水流調節ができます。
通水型硬短毛ブラシヘッド
毛丈:30mm、サイズ:270×80mm、毛材質:ポリエステル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928BM-401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,495
( 11,545 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…
通水型硬短毛ブラシヘッド
(EA928BM-4)×1個、
通水型伸縮ブラシハンドル
(EA928BM-180)×1個、
アメリカねじ用雄ねじステム
(EA124GC-23)×1個
・通水型硬短毛ブラシヘッド…
毛丈:30mm、
サイズ:270×80mm、
毛材質:ポリエステル
・通水型伸縮ブラシハンドル…
サイズ:900/1800mm、
シャットオフバルブにより
水流調節ができます。
・アメリカねじ用雄ねじステム
ねじサイズ:3/4"NHオス、
タケノコ径:15mm、
材質:真鍮
・JAN:4548745781144

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)の型番EA928BM-401のページです。 型番EA928BM-401に関する仕様情報を記載しております。
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
350mm ウインドウ・ウォッシャー
ウィンドウウォッシャー
スイベルアダプター(通水型)
210x710-1100mm デッキブラシ(通水伸縮ハンドル)
ハート型ブラシ(伸縮ハンドル用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,4959,72312,4612,2354,1062,204
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個ウィンドウモップ、ワイパー、アダプター(EA928BH-3)ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、アルミ伸縮ハンドル(EA928BT-240A)×1個---
通水型伸縮ブラシハンドルサイズ:900~1800mm、シャットオフバルブにより水流調節ができます。-----
通水型硬短毛ブラシヘッド毛丈:30mm、サイズ:270×80mm、毛材質:ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました