ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

350mm ウインドウ・ウォッシャー

350mm ウインドウ・ウォッシャー EA928BG-12
通常単価(税別)
9,723円
税込単価
10,695円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・セット内容…ウィンドウモップ、ワイパー、アダプター(EA928BH-3)・ハンドルはクリ...

詳細を確認

型番:

EA928BG-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928BG-12の仕様・寸法情報

全長
290mm
セット内容
ウィンドウモップ、ワイパー、アダプター(EA928BH-3)
ワイパー幅
300mm
モップ幅
400mm
適用ハンドル
EA928BD、BE、BM、BTシリーズ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928BG-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,723円
( 10,695円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…ウィンドウモップ、ワイパー、アダプター(EA928BH-3)
・ハンドルはクリップ止式
・先端は180°動きます。
・スポンジ幅…350mm
・ゴム幅…300mm
・適用ハンドル…EA928BD、BE、BM、BTシリーズ
・JAN:4518340196346

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

350mm ウインドウ・ウォッシャーの型番EA928BG-12のページです。 型番EA928BG-12に関する仕様情報を記載しております。
350mm ウインドウ・ウォッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350mm ウインドウ・ウォッシャー
500-635mm水切りワイパー
250x230mm 水切りワイパー
ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)
アングルアダプター
ブラシ・ツールホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,723円2,446円880円4,062円1,955円2,768円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長290mm500~635mm230mm170mm215mm220mm
セット内容ウィンドウモップ、ワイパー、アダプター(EA928BH-3)-----
ワイパー幅300mm250mm250×46mm---
モップ幅400mm--450mm--
適用ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ---EA928BD、BE、BTシリーズ、EA928BM-60~360EA928BD、BE、BTシリーズ、EA928BM-60~360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました