17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

伸縮支え棒 オプション【1~2個入り】

伸縮支え棒 オプション
通常単価(税別)
1,0472,252
税込単価
1,1522,477
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

材質

入数

板厚

詳細1

詳細2

商品詳細種別

シャフトサイズ

シャフト材質

ネジの外径許容サイズ

最小発注数量
468g
200×68×15(H)mm
合成ゴム
-
-
・シャフトサイズ…インチネジ5/8-11 UNC 山数:11
・ネジの外径許容サイズ…15.52~15.83
EA928BA-125~EA928BA-390用替上部ゴムパッド
インチネジ5/8-11UNC山数:11
スチール
15.52~15.83
1個
468g
200×68×15(H)mm
合成ゴム
-
-
・シャフトサイズ…インチネジ5/8-11 UNC 山数:11
・ネジの外径許容サイズ…15.52~15.83
EA928BA-125~EA928BA-390用替下部ゴムパッド
インチネジ5/8-11UNC山数:11
スチール
15.52~15.83
1個
558g
350×64×17(H)mm
NBRスポンジ
-
-
・シャフトサイズ…インチネジ5/8-11 UNC 山数:11
・ネジの外径許容サイズ…15.52~15.83
EA928BA-125~EA928BA-390用替上部スポンジパッド
インチネジ5/8-11UNC山数:11
-
15.52~15.83
1個
42g
98×41(H)mm
スチール
2個入り
2.0mm
-
-
EA928BA-125~EA928BA-390用フック金具
-
-
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,047
( 1,152 )
3日目
1,047
( 1,152 )
3日目
2,252
( 2,477 )
3日目
1,253
( 1,378 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮支え棒 オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮支え棒 オプション
家具転倒防止伸縮棒 ホワイト 248シリーズ
家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形
突っ張りポール(伸縮)
突ぱり棒パワフルポール
突っ張り棒 カーゴステイ CGS-55M
メーカーエスコアズワンアイリスオーヤマエスコHEIANSHINDOallsafe(アンクラジャパン)
通常価格1,047-6,495 -4,5665,413 -1,266 -20,358
通常出荷日3日目4日目〜1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト