ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)

洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付) EA928AK-133A
通常単価(税別)
4,229
税込単価
4,652
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…アルミハンドル×1個洗浄ブラシ×1個[アルミハンドル]・サイ...

詳細を確認

型番:

EA928AK-133A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928AK-133Aの仕様・寸法情報

重量
226g
全長
300mm
材質
毛、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
ブラシサイズ
90×150mm
毛丈
40mm
作業高
2.7m
サイズ(mm)
600~1200
段数
2段
重量(g)
240[洗浄ブラシ]
-
-

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EA928AK-133A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,229
( 4,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
アルミハンドル×1個
洗浄ブラシ×1個
[アルミハンドル]
・サイズ(mm)…600/1200
・作業高…2.7m
・段数…2段
・重量(g)…240
[洗浄ブラシ]
・全長…300mm
・毛丈…40mm
・ブラシサイズ…90×150mm
・材質…毛、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
・重量…226g
・JAN:4518340457362

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)の型番EA928AK-133Aのページです。 型番EA928AK-133Aに関する仕様情報を記載しております。
洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)
90mm スクラブブラシ
全長1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)
180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)
大型ブラシ(整地用)
水切りスイーパー(耐油ゴム)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2298306,670 -5,90010,800 -9,710
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
重量226g-約860g/1本---
全長300mm90mm-約1130mm-1,385mm
材質毛、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE毛:ポリプロピレン、グリップ:TPRラバーヘッド:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:ネオプレーン、毛:塩化ビニール、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)ヘッド:ステンレス線、柄:天然竹頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Ф25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
ブラシサイズ90×150mm100×20mm----
毛丈40mm23mm40mm35mm120mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト