17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

505x495x175mm 手箕(OD色)【1~10個入り】

505x495x175mm 手箕(OD色)
通常単価(税別)
2,85816,844
税込単価
3,14418,528
通常出荷日:3日目

・サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
1個
1個
10個
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,858
( 3,144 )
3日目
16,844
( 18,528 )
3日目

詳細情報

基本情報

・サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

505x495x175mm 手箕(OD色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
505x495x175mm 手箕(OD色)
モニタースタンド(水平可動)
400x155x145mm ケーブル用ボックス
24x22.5x35mm 中間ストップ(30mmレール)
30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)
70×60×120mmコンセント安全カバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,858-17,1633,506516558996
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリプロピレン支柱:スチール、アーム:アルミPC-ABSスチールスチールABS樹脂
商品詳細種別505x495x175mm 手箕(OD色)モニタースタンド----
サイズ(mm)505×495×175-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト