ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

217mm ほうきセット・ミニ

通常単価(税別)
965
税込単価
1,062
通常出荷日:3日目

【商品仕様】<ほうき>・毛丈…85mm・全長…205mm・穂先幅…100mm・毛…ポリプロピレン・重量...

詳細を確認

型番:

EA928AD-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928AD-46の仕様・寸法情報

重量
33g〈ちりとり〉 / 42g
全長
205mm
サイズ
160(W)×217(L)mm
材質
ポリプロピレン
毛丈
85mm
穂先幅
100mm
ポリプロピレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928AD-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
<ほうき>
・毛丈…85mm
・全長…205mm
・穂先幅…100mm
・毛…ポリプロピレン
・重量…33g
<ちりとり>
・サイズ…160(W)×217(L)mm
・材質…ポリプロピレン
・重量…42g
・JAN:4548745606676

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

217mm ほうきセット・ミニの型番EA928AD-46のページです。 型番EA928AD-46に関する仕様情報を記載しております。
217mm ほうきセット・ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
217mm ほうきセット・ミニ
740mm PPほうき(ちりとり付)
270x795mm PPほうき(ちりとり付) EA928AD-161A
220mm ほうきセット・ミニ
810mm ほうきセット
250mm ミニほうき
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9652,6982,8678361,541661
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量42g / 33g〈ちりとり〉220g / 130g約310g / 約210g-約350g約60g
全長205mm740mm約810mm215mm810mm-
サイズ160(W)×217(L)mm220(W)×335(H)mm(グリップ含む)270(W)×795(H)mm160(W)×220(L)mm-110(W)×250(L)mm
材質ポリプロピレン柄:スチールパイプ、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%、<ちりとり> / PPグリップ:PP、ハンドル(柄):アルミ合金、本体:PP、先ゴム:PVC / ハンドル(柄):スチール(PP被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:PP、毛:PPポリプロピレン / 柄:ポリエチレン毛:ポリプロピレン〈ちりとり〉毛:アレンファイバー、柄:木芯入ポリエチレンカバー、ちりとり:ポリプロピレン毛:アレンファイバー、柄:ポリエチレン
毛丈85mm140mm約140mm85mm150mm118mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました