ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

670-1035mm 伸縮式ほうき

670-1035mm 伸縮式ほうき EA928AD-171
通常単価(税別)
3,019円
税込単価
3,321円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…670/1035mm・穂先幅…230mm・毛丈…47mm・重量…230g・材質…柄...

詳細を確認

型番:

EA928AD-171
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928AD-171の仕様・寸法情報

重量
230g
全長
670~1035mm
材質
柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)
毛丈
47mm
穂先幅
230mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928AD-171
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,019円
( 3,321円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…670/1035mm
・穂先幅…230mm
・毛丈…47mm
・重量…230g
・材質…柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)
・ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
・Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
・JAN:4518340661370

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

670-1035mm 伸縮式ほうきの型番EA928AD-171のページです。 型番EA928AD-171に関する仕様情報を記載しております。
670-1035mm 伸縮式ほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
670-1035mm 伸縮式ほうき
1365mm 自在ほうき
217mm ほうきセット・ミニ
740mm PPほうき(ちりとり付)
270x795mm PPほうき(ちりとり付) EA928AD-161A
320mm ほうき
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,019円4,121円965円2,698円2,867円2,494円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量230g約510g42g / 33g〈ちりとり〉220g / 130g約310g / 約210g-
全長670~1035mm1365mm205mm740mm約810mm1350mm
材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)穂先:PET、柄:スチールパイプポリプロピレン柄:スチールパイプ、甲:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%、<ちりとり> / PPグリップ:PP、ハンドル(柄):アルミ合金、本体:PP、先ゴム:PVC / ハンドル(柄):スチール(PP被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:PP、毛:PP毛:PET、ハンドル:スチールパイプ
毛丈47mm55mm85mm140mm約140mm約90mm
穂先幅230mm350mm100mm200mm約220mm320mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました