17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

PPほうき(吊り下げキャップ付)【4~5個入り】

PPほうき(吊り下げキャップ付)
通常単価(税別)
5,1907,245
税込単価
5,7097,970
通常出荷日:3日目

・ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能・穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用して...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

毛丈

全長(mm)

穂先幅(mm)

最小発注数量
4本
260mm
1550
250
1パック

4個入り

5本
155mm
855
230
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,245
( 7,970 )
3日目
5,190
( 5,709 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能
・穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPほうき(吊り下げキャップ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPほうき(吊り下げキャップ付)
1800mm 竹ほうき
300mm ほうき(PP)
1400mm ほうき(PP)
300mm ほうき・自在(PP)
1250x450mm PP先割ほうき
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,190-2,106 -2,187 -2,809 -984 -2,110 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
材質柄/中芯:スチールパイプ・ポリプロピレン被覆穂先:ポリプロピレン穂先:PET、台:ポリプロピレン、柄:アルミ穂先:ポリプロピレン、柄:竹柄PVC被覆穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング毛:ポリプロピレン、柄:PVC被膜木
詳細1吊り下げキャップ付5段締め----
商品詳細種別PPほうき(吊り下げキャップ付)1800mm 竹ほうき300mm ほうき(PP)1400mm ほうき(PP)ほうき・自在(PP)1250x450mm PP先割ほうき

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト