ファクトリーサプライ用品技術窓口

930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

通常単価(税別)
38,609円
税込単価
42,470円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…約930(W)×505(D)×1383(H)mm・重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップハンガー
  • 幅 (mm)
    約930
  • 奥行 (mm)
    505
  • 高さ (mm)
    1383
  • サイズ
    受皿:845(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)
  • 重量
    約10kg
  • 材質
    本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ、クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、受皿:スチールに粉体塗装
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 型番
    CE-491-410-0
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA928AB-97
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928AB-97の仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
約930
奥行(mm)
505
高さ(mm)
1383
サイズ
受皿:845(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)
重量
約10kg
材質
本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ、クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、受皿:スチールに粉体塗装
※注意
【お客様組立品】
型番
CE-491-410-0
メーカー
テラモト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928AB-97
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,609円
( 42,470円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…約930(W)×505(D)×1383(H)mm
・重量…約10kg
・12本掛
・材質…
本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、
丸パイプ:スチールにユニクロメッキ、
クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、
受皿:スチールに粉体塗装
・バンドの力で、直径16/26までの柄をしっかり挟み込むクリップ式
・キャスター付
・限られたスペースで効率よく清掃用品を収納できます。
・ハンガー部分には軽い力で柄の掛け外しができる独自のクリップを採用。
・JAN:4548745922073

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)の型番EA928AB-97のページです。 型番EA928AB-97に関する仕様情報を記載しております。
930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)
コアラモップハンガーA型(12本掛)
465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)
962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)
6本掛 モップハンガー
450x450x470mm 道具スタンド
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格38,609円37,513円34,323円45,029円29,335円8,911円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプモップハンガーモップハンガーモップハンガーモップハンガーモップハンガー-
幅(mm)約930930420962536-
奥行(mm)505505440490505-
高さ(mm)13831383136512731375-
サイズ受皿:845(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)-受皿:377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸)-受皿:453(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)450×450×470(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました