ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

モップハンガー(5本掛け)

モップハンガー(5本掛け) EA928AB-94
通常単価(税別)
55,201
税込単価
60,721

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…690(W)×430(D)×...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    690(W)×430(D)×1800(H)mm
  • 重量
    8.5kg
  • 材質
    ステンレスSUS304

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA928AB-94
解除
    数量:

    EA928AB-94の仕様・寸法情報

    サイズ
    690(W)×430(D)×1800(H)mm
    重量
    8.5kg
    材質
    ステンレスSUS304
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA928AB-94
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,201
    ( 60,721 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・※注意※…【お客様組立品】
    ・サイズ…690(W)×430(D)×1800(H)mm
    ・重量…8.5kg
    ・材質…ステンレスSUS304
    ・キャスター(4ヶ所)付
    (うちストッパー付キャスターは2ヶ所です。)
    ・金属部分がオールステンレスを使用した清掃用品ハンガーです。
    ・水場での使用に活躍するステンレス素材のハンガーです。
    ・スライド式フック仕様
    ・風通しが良く、お手入れ簡単。食品工場などに最適です。
    ・JAN:4548745864649

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モップハンガー(5本掛け)の型番EA928AB-94のページです。 型番EA928AB-94に関する仕様情報を記載しております。
    モップハンガー(5本掛け)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モップハンガー(5本掛け)
    6本掛 モップハンガー
    962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)
    930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)
    465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)
    5本用 モップハンガー(壁掛け式)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格55,20132,40048,96343,00038,1008,469
    通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
    サイズ690(W)×430(D)×1800(H)mm受皿:453(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)-受皿:845(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)受皿:377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸)-
    重量8.5kg9kg10kg約10kg約8.7kg約1.5kg
    材質ステンレスSUS304本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキスチールに粉体塗装、ABS樹脂、EPDM本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ、クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、受皿:スチールに粉体塗装スチールに粉体塗装スチール(粉体塗装)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました