ファクトリーサプライ用品技術窓口

465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)

通常単価(税別)
34,323円
税込単価
37,755円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・材質…スチールに粉体塗装・サイズ…465(W)×485(D)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップハンガー
  • 幅 (mm)
    420
  • 奥行 (mm)
    440
  • 高さ (mm)
    1365
  • サイズ
    受皿:377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸)
  • 重量
    約8.7kg
  • 材質
    スチールに粉体塗装
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 型番
    CE-492-116-0
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA928AB-90A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928AB-90Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップハンガー
幅(mm)
420
奥行(mm)
440
高さ(mm)
1365
サイズ
受皿:377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸)
重量
約8.7kg
材質
スチールに粉体塗装
※注意
【お客様組立品】
型番
CE-492-116-0
メーカー
テラモト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA928AB-90A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,323円
( 37,755円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・材質…スチールに粉体塗装
・サイズ…465(W)×485(D)×1365(H)mm
・重量…約9kg
・清掃用具は含みません。
・JAN:4518340659766

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)の型番EA928AB-90Aのページです。 型番EA928AB-90Aに関する仕様情報を記載しております。
465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)
コアラコンパクトハンガー
6本掛 モップハンガー
930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)
450x450x470mm 道具スタンド
962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格34,323円23,341円 -29,335円38,609円8,911円45,029円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目3日目1日目
商品タイプモップハンガーモップハンガーモップハンガーモップハンガー-モップハンガー
幅(mm)420-536約930-962
奥行(mm)440-505505-490
高さ(mm)1365-13751383-1273
サイズ受皿:377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸)-受皿:453(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)受皿:845(W)×345(D)×27(H)mm(内寸)450×450×470(H)mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました