ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

240mm 替モップ(10枚)【10個入り】

240mm 替モップ(10枚) EA928AB-81X
通常単価(税別)
5,693
税込単価
6,262
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA928AB-81用替モップ・入数…10枚・JAN:4548745064872

型番:

EA928AB-81X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA928AB-81Xの仕様・寸法情報

入数
10枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928AB-81X
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,693
( 6,262 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA928AB-81用替モップ
・入数…10枚
・JAN:4548745064872

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

240mm 替モップ(10枚)の型番EA928AB-81Xのページです。 型番EA928AB-81Xに関する仕様情報を記載しております。
240mm 替モップ(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240mm 替モップ(10枚)
マイクロファイバークロス(50枚)
250×115×25mmたわし(5枚)
120x260mm モップ(ワックス用/5枚) EA928D-8A
[EA928AB-130用]替モップ
[EA928AB-40,-41用] 替モップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,6932,874 -2,7317,6892,0801,930 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目3日目
入数10枚50枚5個5枚入り2枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました