ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

900mm 交換用モップ(EA928AB-5用)

900mm 交換用モップ(EA928AB-5用) EA928AB-5B
通常単価(税別)
4,344
税込単価
4,778
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA928AB-5用替モップ・入数…1枚・JAN:4518340345904

型番:

EA928AB-5B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA928AB-5Bの仕様・寸法情報

サイズ
900×380mm
入数
1枚

型番リスト

表示件数
型番
EA928AB-5B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,344
( 4,778 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA928AB-5用替モップ
・入数…1枚
・JAN:4518340345904

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

900mm 交換用モップ(EA928AB-5用)の型番EA928AB-5Bのページです。 型番EA928AB-5Bに関する仕様情報を記載しております。
900mm 交換用モップ(EA928AB-5用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900mm 交換用モップ(EA928AB-5用)
交換用モップ(EA928DT-1用)
120x260mm モップ(ワックス用/5枚) EA928D-8A
280mm スポンジ(EA928AB-15用/3個)
400mm スポンジ(EA928AB-15B用/3個)
900mm スペアーモップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,3443,7477,6893,8305,3063,787
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
サイズ900×380mm420(W)×160(D)mm260×120mm280×57mm400×62mm1140×285mm
入数1枚1枚入り5枚入り3個3個1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました