ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

回転モップ (洗浄カゴ付)

回転モップ (洗浄カゴ付) EA928AB-240
通常単価(税別)
3,324円
税込単価
3,656円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・モップサイズ…直径約350×1200(H)mm(柄直径:19.05mm)・洗浄カゴサイズ...

詳細を確認

型番:

EA928AB-240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA928AB-240の仕様・寸法情報

重量
約1㎏
材質
モップ:ポリプロピレン・ABS・ポリエステル・スチール、洗浄カゴ:ポリプロピレン
モップサイズ
φ約350×1200(H)mm(柄φ:19.05mm)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA928AB-240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,324円
( 3,656円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・モップサイズ…直径約350×1200(H)mm(柄直径:19.05mm)
・洗浄カゴサイズ:直径約200×約170(H)mm
・重量…約1kg
・材質…モップ:ポリプロピレン・ABS・
ポリエステル・スチール、
洗浄カゴ:ポリプロピレン
・柄を上下に動かすことで、モップ先端が360度回転し、その遠心力で脱水できます。
・洗浄カゴの下から、水が放出されますので、屋内でご使用の場合は、別途バケツ等に入れて頂いてご使用下さい。
・専用バケツ要ありません。
お手持ちのバケツで洗浄して頂き、その後脱水して下さい。
・JAN:4548745901160

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転モップ (洗浄カゴ付)の型番EA928AB-240のページです。 型番EA928AB-240に関する仕様情報を記載しております。
回転モップ (洗浄カゴ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転モップ (洗浄カゴ付)
マイクロファイバーモップ(洗浄バケツ付)
[EA928AB-301,-301A用]替モップ
1400mm 柄付スプリングモップ(1本)
1400mm 柄付スプリングモップ(4本組)
1500mm モップハンドル[青]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,324円7,373円1,116円2,460円8,157円2,935円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目1日目3日目
重量約1㎏3200g約160g柄+モップ:約680g、モップ部のみ:約150g柄+モップ:約680g、モップ部のみ:約150g410g
材質モップ:ポリプロピレン・ABS・ポリエステル・スチール、洗浄カゴ:ポリプロピレン糸:マイクロファイバー、柄:ポリプロピレン、ステンレス、バケツ:ポリプロピレン、ナイロン綿・エステル・その他モップ:ポリエステル・レーヨン、柄:コーティングパイプモップ:ポリエステル・レーヨン、柄:コーティングパイプヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR、PVC
モップサイズφ約350×1200(H)mm(柄φ:19.05mm)Φ400×1020~1310(H)mm約240(幅)×180(長さ)mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました