ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
|
エスコ ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
エスコ 工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
・泡の力でこすらず落とす、スプレータイプの浴室用洗剤。・泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯アカ...
詳細を確認| 型番 | 内容量 | 入数 |
|---|---|---|
| EA922KD-11A | 380ml | 1個 |
| EA922KD-1 | 4.5L(業務用) | 1個 |
| EA922KD-1B | 4個 |
・泡の力でこすらず落とす、スプレータイプの浴室用洗剤。
・泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯アカ・皮脂汚れもスッキリ落とせます。

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

花王
住居用洗剤 かんたんマイペット
5通常価格(税別):2,685円

ジョンソン
カビキラー 本体/つけかえ
4.8通常価格(税別):713円~

呉工業
エレクトロニッククリーナー 380ml
4.8通常価格(税別):1,269円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

アズワン
アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6
4.4通常価格(税別):1,278円

花王
マジックリン 除菌プラス 業務用
4.3通常価格(税別):3,471円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

エスコ
水処理剤(ニチパットレジパック)
3通常価格(税別):9,961円