17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

4.5L ハンドソープ・薬用【1~3個入り】

4.5L ハンドソープ・薬用
通常単価(税別)
5,48514,471
税込単価
6,03415,918
通常出荷日:3日目

・薬用手指用洗浄剤・7~10倍に希釈して使用

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

内容量

最小発注数量
1個
4.5L(業務用)
1個
3個
4.5L(業務用)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,485
( 6,034 )
3日目
14,471
( 15,918 )
3日目

詳細情報

基本情報

・薬用手指用洗浄剤
・7~10倍に希釈して使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.5L ハンドソープ・薬用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.5L ハンドソープ・薬用
2.0L/4.0L シャンプー&リンス
薬用泡ハンドソープ
2.5kg ハンドソープ/詰替用
ボディソープ
480ml ボディソープ/詰替用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,485-3,743 -1,134 -3,927 -3,6821,083
通常出荷日3日目2日目2日目〜3日目3日目3日目
詳細1弱アルカリ性ソフトインワン殺菌成分配合-天然ハーブ配合パラベン(防腐剤)フリー
詳細2薬用手指用洗浄剤サラサラ成分(サラサラパウダー&シルクエッセンス)配合弱アルカリ性-弱アルカリ性弱アルカリ性
詳細3無香料酸性----
内容量4.5L(業務用)--2.5kg--
内容量4.5L(業務用)--2.5kg--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト