ファクトリーサプライ用品技術窓口

180x300mm ウェットタオル(300枚)【300個入り】

通常単価(税別)
7,246円
税込単価
7,971円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…綿・クロスサイズ…180×300mm・入数…300枚・用途…OA機器用・JAN:4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    タオル
  • 形状
    ロール
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ウェット
  • 入数
    300枚
  • 用途
    OA機器用
  • クロスサイズ (mm)
    180×300
  • 布材質詳細
    綿
  • 商品名
    ウェットセイバー
  • 型番
    S-7426
  • メーカー
    鈴木油脂工業

型番:

EA922HA-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (300個入り)

EA922HA-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
タオル
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ウェット
入数
300枚
用途
OA機器用
クロスサイズ(mm)
180×300
布材質詳細
綿
商品名
ウェットセイバー
型番
S-7426
メーカー
鈴木油脂工業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922HA-23
最小発注数量
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,246円
( 7,971円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…綿
・クロスサイズ…180×300mm
・入数…300枚
・用途…OA機器用
・JAN:4548745063875

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180x300mm ウェットタオル(300枚)の型番EA922HA-23のページです。 型番EA922HA-23に関する仕様情報を記載しております。
180x300mm ウェットタオル(300枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180x300mm ウェットタオル(300枚)
ウェットセイバー バケツ容器
260x270mm ウェットタオル(洗剤付・100枚)
267x311mm ウェットタオル(洗剤付・72枚)
180x300mm ウエットタオル(詰替用/300枚)
橋本 ウエットワイパー 中薄手 レーヨンメッシュ 150×300mm(12個入)
メーカーエスコ鈴木油脂工業エスコエスコエスコ橋本クロス
通常価格7,246円5,860円 -5,426円5,431円6,486円21,468円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目11日目
商品タイプ布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス関連部品-
布材質タオル-タオルタオルその他-
形状ロールロールロールロール--
生地新品-新品新品新品-
タイプウェットウェットウェットウェットウェット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました