17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

2.5kg ハンドソープ/詰替用【1~6個入り】

2.5kg ハンドソープ/詰替用
通常単価(税別)
3,92719,340
税込単価
4,32021,274
通常出荷日:3日目

・ラノリン配合で手荒れの心配もありません。・水無しで油汚れが落とせます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

入数

詳細2

内容量

最小発注数量
中性
1個
クリーム状タイプ
2.5kg
1個
-
1個
-
2.5kg
1個
-
6個
-
2.5kg
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,870
( 5,357 )
3日目
3,927
( 4,320 )
3日目
19,340
( 21,274 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ラノリン配合で手荒れの心配もありません。
・水無しで油汚れが落とせます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.5kg ハンドソープ/詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5kg ハンドソープ/詰替用
4.5L ハンドソープ・薬用
2.4L ハンドソープ(みかんdeクリーン)
4.0Lボディソープ EA922KR-9
ハンドソープ(詰替用)
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ育良精機製作所
通常価格3,927-5,485 -5,7705,2149,2453,236
通常出荷日3日目3日目3日目1日目2日目5日目
内容量2.5kg4.5L(業務用)2.4L4L--
内容量2.5kg4.5L(業務用)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト