17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

80x 200mm ミニロールクリーナー(車用)

80x 200mm ミニロールクリーナー(車用) EA922B-41
通常単価(税別)
1,375
税込単価
1,513
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…車内清掃用・粘着タイプ…平面塗り粘着・材質…ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャ...

詳細を確認

型番:

EA922B-41
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA922B-41の仕様・寸法情報

用途
車内清掃用
粘着タイプ
平面塗り粘着
材質
ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材
テープ
80(W)mm×35周巻
全長
200mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA922B-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,375
( 1,513 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…車内清掃用
・粘着タイプ…平面塗り粘着
・材質…ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材
・めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。
・テープ…80(W)mm×35周巻
・全長…200mm
・JAN:4548745258936

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80x 200mm ミニロールクリーナー(車用)の型番EA922B-41のページです。 型番EA922B-41に関する仕様情報を記載しております。
80x 200mm ミニロールクリーナー(車用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80x 200mm ミニロールクリーナー(車用)
80x 200mm ミニロールクリーナー(洋服用)
80mm スペアテープ(車用/2巻)
80mm スペアテープ(洋服用/2巻)
コロコロ フロアクリンスカットカット200 スペアテープ
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m
メーカーエスコエスコエスコエスコnitomsガードナー
通常価格1,3751,3591,0049881,2021,607
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目5日目
用途車内清掃用洋服用----
粘着タイプ平面塗り粘着平面塗り粘着----
材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙、合成ゴム系----
テープ80(W)mm×35周巻80(W)mm×90周巻----
全長200mm200mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト