17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)【2個入り】

240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻) EA922B-28
通常単価(税別)
1,393円
税込単価
1,532円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA922B-26用替テープ・入数…2巻・JAN:4518340861565

型番:

EA922B-28
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA922B-28の仕様・寸法情報

入数
2巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA922B-28
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393円
( 1,532円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA922B-26用替テープ
・入数…2巻
・JAN:4518340861565

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)の型番EA922B-28のページです。 型番EA922B-28に関する仕様情報を記載しております。
240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)
160mm 交換用ロール(フローリング用/2巻)
187mm 交換用ロール(カーペット用/1巻)
80mm スペアテープ(洋服用/2巻)
80mm スペアテープ(車用/2巻)
テラモト オフィスコロコロ フロアクリンスペア240mm (3巻入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコテラモト
通常価格1,393円1,257円1,573円988円1,004円4,497円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目7日目
入数2巻2巻1巻2巻2巻-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト