17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

187mm 交換用ロール(カーペット用/1巻)

187mm 交換用ロール(カーペット用/1巻) EA922B-27
通常単価(税別)
1,573円
税込単価
1,730円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA922B-25用替テープ・入数…1巻・JAN:4518340861558

型番:

EA922B-27
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA922B-27の仕様・寸法情報

入数
1巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA922B-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573円
( 1,730円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA922B-25用替テープ
・入数…1巻
・JAN:4518340861558

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

187mm 交換用ロール(カーペット用/1巻)の型番EA922B-27のページです。 型番EA922B-27に関する仕様情報を記載しております。
187mm 交換用ロール(カーペット用/1巻)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
187mm 交換用ロール(カーペット用/1巻)
240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)
160mm 交換用ロール(フローリング用/2巻)
80mm スペアテープ(洋服用/2巻)
80mm スペアテープ(車用/2巻)
ADCLEAN 粘着ローラー用ツール 机上用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコガードナー
通常価格1,573円1,393円1,257円988円1,004円2,167円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目6日目
入数1巻2巻2巻2巻2巻-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト