ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)【30個入り】

60-150mm 排水口目皿ネット(30枚) EA922AL-1
通常単価(税別)
607円
税込単価
668円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径60/150mmの排水口目皿用・材質…ポリエチレン・サイズ…原寸:170×20mm伸...

詳細を確認

型番:

EA922AL-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

EA922AL-1の仕様・寸法情報

サイズ
原寸:170×20mm伸長:160×150mm
材質
ポリエチレン
入数
30枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA922AL-1
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607円
( 668円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径60/150mmの排水口目皿用
・材質…ポリエチレン
・サイズ…原寸:170×20mm伸長:160×150mm
・入数…30枚
・JAN:4518340389328

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)の型番EA922AL-1のページです。 型番EA922AL-1に関する仕様情報を記載しております。
60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)
排水口水切りネット(100枚)
520x300x585mm 新聞・雑誌整理袋(30枚)
600×900mmガラ袋(25枚)
ポリ袋(厚口/45L)
600×900mm半透明ガラ袋(25枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格607円1,162円897円2,445円632円2,767円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
サイズ原寸:170×20mm伸長:160×150mm原寸:約200×120mm、伸長:約350×300cm300×220×585(H)mm600×900mm650×800mm600×900mm
材質ポリエチレンポリエステルHDPEポリプロピレンLLDPEポリプロピレン
入数30枚100枚30枚25枚10枚25枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました