17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

125×100mm 使い捨てカイロ【30~60個入り】

通常単価(税別)
9401,870
税込単価
1,0342,057
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

16時間も持続できる使い捨てカイロです。30個入り、60個入りがあります。

  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • サイズ
    12.5×10.0cm
  • 持続時間
    16時間
  • 最高温度
    68℃
  • 平均温度
    52℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:12.5×10cm
  • 最高温度:68℃
  • 平均温度:52℃
  • 持続時間:16時間
  • 入数:30個(EA922AK-12A)、60個(EA922AK-13A)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
30個入り
1パック

30個入り

10個入り×6パック
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
1日目
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

16時間も持続できる使い捨てカイロです。
30個入り、60個入りがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125×100mm 使い捨てカイロのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
寒さ対策に
5
満足度:5.0
開封してから暖かくなるまでの時間が短い 長持ちし安心感があります 大容量のものを購入しましたがお得感もありリピートすると...もっと読む
0人が参考にしています。
防寒対策に!
5
満足度:5.0
冬の寒さ対策に使用しましたが問題ありません。 持続時間16時間でコストパフォーマンスは高いです。 大手メーカー品で信頼で...もっと読む
0人が参考にしています。
カイロ
5
満足度:5.0
冬季には必需品mのカイロです。まとめ買いするのでサイト購入できるのは大変便利です。
0人が参考にしています。
防寒
4
満足度:4.0
寒い時期に重宝しています。暖かさも長時間続くのでコストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。
寒さ対策
4
満足度:4.0
寒さ対策用に使用しています。暖かさも長時間持続するので重宝しています。コストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125×100mm 使い捨てカイロ
88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
貼るホッカイロ ミニタイプ
ほんわか低温カイロ
ぽかぽか家族貼るくつ下用
メーカーエスコエスコエスコ興和新薬アイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格940-1,160330 -3931,083 -3,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品--
サイズ12.5×10.0cm9.0×7.0cm----
持続時間16時間5時間12時間(40℃以上を保持し、持続する時間)---
最高温度68℃41℃63℃---
平均温度52℃34℃53℃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト