17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)【1~30個入り】

通常単価(税別)
76521,727特別価格
税込単価
84223,900特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・機械・部品に付着した油脂分の汚れを簡単にすばやく除去・洗浄します。・逆さ噴き可能・内容量...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    速乾
  • 消防法分類
    該当
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 内容量
    840ml
  • メーカー型番
    2507
  • メーカー
    横浜油脂工業(Linda)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー) 製品特長01
  • 逆さ噴き可能
  • 機械・部品に付着した油脂分の汚れを簡単にすばやく除去・洗浄します
  • 内容量:840ml
  • 使用温度範囲:0~40℃
  • 色:無色

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

入数

最小発注数量
4518340536661
1本
1個
4548745536461
30本入り
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
765
( 842 )
1日目
21,72720,651
( 22,716 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・機械・部品に付着した油脂分の汚れを簡単にすばやく除去・洗浄します。
・逆さ噴き可能
・内容量…840ml(ビッグサイズ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
420ml 電子機器クリーナー
650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)
420ml 強力脱脂洗浄剤
脱脂洗浄剤 メカファインメイト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日本メカケミカル
通常価格765-9402,474550 -1,8202,630 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目3日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性速乾強力 / 速乾-強力 / 速乾強力強力 / 速乾
消防法分類該当該当該当該当-非該当
使用温度範囲0~40℃常温0~40℃-0~40℃-
内容量840ml840ml(ビッグサイズ)420ml650ml420ml-
よく一緒に購入される商品

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト