ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

200ml メディゾール消臭・除菌(無香)

200ml メディゾール消臭・除菌(無香) EA920MA-4
通常単価(税別)
815円
税込単価
897円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・内容量…200ml・優れた除菌作用と消臭効果を持つ住まいの衛生スプレー・香りは無香タイプ...

詳細を確認

型番:

EA920MA-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA920MA-4の仕様・寸法情報

内容量
200ml
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA920MA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815円
( 897円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…200ml
・優れた除菌作用と消臭効果を持つ住まいの衛生スプレー
・香りは無香タイプです。
・においのもととなる雑菌を分解・中和し、悪臭をしっかり排除することができます。
・強力な消臭・除菌・防カビ効果が長時間持続します。
・室内用(押入れ、バスルーム、トイレをはじめロッカーやエアコン、下駄箱、物置などさまざまな場所に)
・JAN:4518340212688

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200ml メディゾール消臭・除菌(無香)の型番EA920MA-4のページです。 型番EA920MA-4に関する仕様情報を記載しております。
200ml メディゾール消臭・除菌(無香)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200ml メディゾール消臭・除菌(無香)
630g 消臭剤(無香空間)
400ml 消臭剤(トイレの消臭力 アクアソープ)
280ml 消臭スプレー(トイレその後に)
230ml生ゴミ用消臭スプレー
300g 消臭液 EA939-36
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格815円1,165円741円726円808円1,113円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
内容量200ml630g400mL280ml230ml300g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました