17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアクリーナー

通常単価(税別)
4,268
税込単価
4,695
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。・生分解性に優れた表面洗浄剤で...

詳細を確認
  • 成分
    中性
  • 希釈
    30~100倍
  • 標準使用量
    50mL/m2

型番:

EA920LE-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA920LE-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
床・壁用
成分
中性
希釈
30~100倍
標準使用量
50mL/m2
内容量
4L

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 用途

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920LE-1

商品タイプ

用途

内容量

最小発注数量
クリーナー
床・壁用
4L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,268
( 4,695 )
2日目

詳細情報

基本情報

・環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。
・生分解性に優れた表面洗浄剤です。
・化学床、フローリング、白木床などにお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアクリーナーの型番EA920LE-1のページです。 型番EA920LE-1に関する仕様情報を記載しております。
フロアクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアクリーナー
床用洗剤エコファースト
4.0L ワックス剥離剤(超強力)
400ml 革クリーナー
120ml 洗面台クリーナー
10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)
メーカーエスコ山崎産業エスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2683,2319,12470056023,375
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
成分中性--界面活性剤、シリコーン、ミンクオイル、除菌・防カビ剤研磨剤(16%)、陰イオン系界面活性剤(2%)、キレート剤-
希釈30~100倍-5~20倍---
標準使用量50mL/m2-200ml/m2--保有水量に対し5kg/m3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト