17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.0L エンジンオイル(2サイクル用)

通常単価(税別)
2,093円
税込単価
2,302円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・内容量…1L・粘度(ISOVG)…46・重量…970g・2サイクルエンジン専用混合用オイ...

詳細を確認
  • 内容量
    1L
  • 粘度(ISOVG)
    46
  • 重量
    970g

型番:

EA920AK-29
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA920AK-29の仕様・寸法情報

内容量
1L
粘度(ISOVG)
46
重量
970g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA920AK-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,093円
( 2,302円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…1L
・粘度(ISOVG)…46
・重量…970g
・2サイクルエンジン専用混合用オイル
・清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。
・刈払機、エンジンポンプ、小型発電機に。
・エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。
・焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
・JAN:4548745912302

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0L エンジンオイル(2サイクル用)の型番EA920AK-29のページです。 型番EA920AK-29に関する仕様情報を記載しております。
1.0L エンジンオイル(2サイクル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0L エンジンオイル(2サイクル用)
MCC PMチェーザ W1/2L
MCC PMチェーザ W1.1/4L
MCC PMチェーザ M1L
マンドレール φ6.0穴用
ニップルアタッチメント 1/2-2NA-2
メーカーエスコMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションミニターMCCコーポレーション
通常価格2,093円12,901円12,901円12,901円3,648円75,519円
通常出荷日3日目6日目6日目6日目9日目6日目
内容量1L-----
粘度(ISOVG)46-----
重量970g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト