17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

350ml エアーバキュームクリーナー

通常単価(税別)
4,180円
税込単価
4,598円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・成分…DME、CO_2・内容量…350ml・ノンフロン・ガス噴射式のクリーナーに吸引式の...

詳細を確認
  • 内容量
    350ml
  • 成分
    DME、CO_2

型番:

EA920AC-10B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA920AC-10Bの仕様・寸法情報

内容量
350ml
成分
DME、CO_2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA920AC-10B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,180円
( 4,598円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・成分…DME、CO_2
・内容量…350ml
・ノンフロン
・ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。
・精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。
・環境(地球温暖化)対策品
・逆さ噴き可能
・JAN:4548745098297

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350ml エアーバキュームクリーナーの型番EA920AC-10Bのページです。 型番EA920AC-10Bに関する仕様情報を記載しております。
350ml エアーバキュームクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350ml エアーバキュームクリーナー
FCJ ダストクリーンAP 350ml
エアダスター 300mL
エアダスター ヨンエーブロー
PLUS(プラス) エアーダスター
エアダスター
メーカーエスコファインケミカルジャパンアズワンサンハヤトプラスケニス
通常価格4,180円1,215円1,737円3,673円1,744円1,096円
通常出荷日3日目6日目1日目1日目5日目4日目
内容量350ml-----
成分DME、CO_2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました