17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

457mm ネックストラップホルダー

457mm ネックストラップホルダー
通常単価(税別)
906円
税込単価
997円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ブラック
1個
ブルー
1個
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906円
( 997円 )
3日目
906円
( 997円 )
3日目
906円
( 997円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

457mm ネックストラップホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
457mm ネックストラップホルダー
95mmキーホルダー
80mm キーリング
88mmキーホルダー
630mmキーキャリー
580mm キーキャリー(チェーン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格906円729円773円776円967円4,053円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ストラップ:ナイロン、クリップ:スチールナイロン真鍮(ニッケルメッキ)本体:プラスチックリング:スチール本体:プラスチック・スチールコード:ナイロン本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング:スチール
ストラップ長457mm-----
クリップ部40mm-----
クリップ部開口幅10mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト