ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

80mm キーリング

80mm キーリング EA916ZL-61
通常単価(税別)
773円
税込単価
850円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…真鍮(ニッケルメッキ)・全長…80mm・リング内径…21mm・リング線径…1.7m...

詳細を確認

型番:

EA916ZL-61
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916ZL-61の仕様・寸法情報

重量
13g
全長
80mm
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
リング内径
21mm
リング線径
1.7mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916ZL-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773円
( 850円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮(ニッケルメッキ)
・全長…80mm
・リング内径…21mm
・リング線径…1.7mm
・重量…13g
・カップリング式です。
・細い方の軸を太い方に押し込むと2つに引き離すことができます。
・JAN:4548745789324

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80mm キーリングの型番EA916ZL-61のページです。 型番EA916ZL-61に関する仕様情報を記載しております。
80mm キーリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80mm キーリング
キーキャリー(ステンレス製)
キーリング(5連)
2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)
415mm ポケットチェーン
125mm キーホルダー(本革)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格773円1,063円801円947円884円1,204円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
重量13g19g44.1g約4g36g39g
全長80mm75mm85mm130mm480mm125mm
材質真鍮(ニッケルメッキ)ステンレス鉄ニッケルメッキステンレススチール(ニッケルめっき)本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分))
リング内径21mm28mm----
リング線径1.7mm2mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました