ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

580mm キーキャリー(チェーン)

580mm キーキャリー(チェーン) EA916ZL-42
通常単価(税別)
4,053円
税込単価
4,458円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング:スチール・本...

詳細を確認

型番:

EA916ZL-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916ZL-42の仕様・寸法情報

重量
55g
本体サイズ
52(W)×98(H)×12(t)mm(フック部分を除く)
材質
本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング:スチール
キーリング内径
25.5mm
キーリング線径
2mm
フックサイズ
8×53×8(t)mm
チェーン幅
4mm
チェーン長
580mm

型番リスト

表示件数
型番
EA916ZL-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,053円
( 4,458円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:スチール(クロム仕上げ)
チェーン:ステンレス
フック・キーリング:スチール
・本体サイズ…52(W)×98(H)×12(t)mm(フック部分を除く)
・チェーン長…580mm
・チェーン幅…4mm
・キーリング内径…25.5mm
・キーリング線径…2mm
・フックサイズ…8×53×8(t)mm
・重量…55g
・背面にベルト用フック付
・チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
・耐久性に優れています。
・JAN:4548745792591

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

580mm キーキャリー(チェーン)の型番EA916ZL-42のページです。 型番EA916ZL-42に関する仕様情報を記載しております。
580mm キーキャリー(チェーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
580mm キーキャリー(チェーン)
22×53mm ネームタグ EA956VL-1~9
1180mm キーキャリー(ケブラーコード)
415mm ポケットチェーン
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,053円392円 -4,560円884円1,946円24,098円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目1日目
重量55g約3g(1個当り)60g36g48g1460g
本体サイズ52(W)×98(H)×12(t)mm(フック部分を除く)22×53×3(厚み)mm---95×70×131(H)mm(保護カバー着装時)
材質本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング:スチール本体:プラスチックキーリング:スチール本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチールスチール(ニッケルめっき)本体表:プラスチック本体裏:スチール(クロム仕上げ)ケーブル:ナイロンコートワイヤーフック・キーリング:スチール本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
キーリング内径25.5mm約21mm25.5mm27.5mm25.5mm-
キーリング線径2mm1.2mm2mm2mm2mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました