ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

600mm キーキャリー(ナイロンコート)

600mm キーキャリー(ナイロンコート) EA916ZL-41
通常単価(税別)
1,946円
税込単価
2,141円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体表:プラスチック本体裏:スチール(クロム仕上げ)ケーブル:ナイロンコートワイヤ...

詳細を確認

型番:

EA916ZL-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916ZL-41の仕様・寸法情報

重量
48g
サイズ
52(W)×90(H)×12.5(t)mm(突起部分を除く)
材質
本体表:プラスチック本体裏:スチール(クロム仕上げ)ケーブル:ナイロンコートワイヤーフック・キーリング:スチール
キーリング内径
25.5mm
キーリング線径
2mm
フックサイズ
14×47mm
ケーブル長
600mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916ZL-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,946円
( 2,141円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体表:プラスチック
本体裏:スチール(クロム仕上げ)
ケーブル:ナイロンコートワイヤー
フック・キーリング:スチール
・サイズ…52(W)×90(H)×12.5(t)mm(突起部分を除く)
・キーリング内径…25.5mm
・キーリング線径…2mm
・ケーブル長…600mm
・フックサイズ…14×47mm
・重量…48g
・背面にベルト用フック付
・ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
・ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。
・JAN:4548745792584

商品担当おすすめ

  • キーボックス(可変ダイヤルロック式) 画像

    エスコ

    キーボックス(可変ダイヤルロック式)

    【商品仕様】材質…本体:スチール。ダイヤル部:ABS樹脂。キーホルダー:ポリプロピレン。設置場所…壁面取付式。3桁ダイヤル式、番号設定可能。キーハンガー数…17個。本体サイズ…155×60×195(H)mm。重量…800g。取付穴数…2個。取付穴径…9mm(隙間4mm)。付属品…。取付用マグネットシート×1枚(耐荷重約5kg※本体重量を除く)、。取付ネジ・アンカー×各2本、。キーホルダー(赤・青・黄×各

  • キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A 画像

    エスコ

    キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A

    【商品仕様】サイズ…外寸:65(W)×34(D)×132(H)mm、。内寸:約44(W)×22(D)×105(H)mm。クリアランス。(タテ×ヨコ)…45×38mm。ツル径…8mm。重量…約600g。材質…本体:亜鉛ダイカスト、。シャックル:スチール(焼入処理)、。ダイヤル:ポリカーボネイト。番号設定可(4桁ダイヤル式)。カギ管理、受け渡しに。小型ながら収納力抜群で大きな鍵も入ります。本体内部にカギ紛失防止

  • キーボックス(可変ダイヤル式) スチール 画像

    エスコ

    キーボックス(可変ダイヤル式) スチール

    【商品仕様】材質…スチール。鍵2本、取付アンカー付。壁掛け式。4桁ダイアル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。キーハンガー数…30個。サイズ…250×90×360(H)mm。JAN:4548745267884

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

600mm キーキャリー(ナイロンコート)の型番EA916ZL-41のページです。 型番EA916ZL-41に関する仕様情報を記載しております。
600mm キーキャリー(ナイロンコート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
1180mm キーキャリー(ケブラーコード)
580mm キーキャリー(チェーン)
415mm ポケットチェーン
22×53mm ネームタグ EA956VL-1~9
310X80mm カードキー用キーハンガー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,946円4,560円4,053円884円392円 -2,263円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
重量48g60g55g36g約3g(1個当り)190g
サイズ52(W)×90(H)×12.5(t)mm(突起部分を除く)52(W)×90(H)×12.5(t)mm(フック部分を除く)---310×80mm
材質本体表:プラスチック本体裏:スチール(クロム仕上げ)ケーブル:ナイロンコートワイヤーフック・キーリング:スチール本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング:スチールスチール(ニッケルめっき)本体:プラスチックキーリング:スチールABS樹脂
キーリング内径25.5mm25.5mm25.5mm27.5mm約21mm-
キーリング線径2mm2mm2mm2mm1.2mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました