ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

415mm ポケットチェーン

415mm ポケットチェーン EA916ZL-33
通常単価(税別)
884円
税込単価
972円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…スチール(ニッケルめっき)・全長…480mm・チェーン長…415mm・チェーン幅…...

詳細を確認

型番:

EA916ZL-33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916ZL-33の仕様・寸法情報

重量
36g
全長
480mm
材質
スチール(ニッケルめっき)
キーリング内径
27.5mm
キーリング線径
2mm
スイベル全長
40mm
スイベル最大開口
4.5mm
チェーン幅
5.5mm
チェーン長
415mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916ZL-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884円
( 972円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(ニッケルめっき)
・全長…480mm
・チェーン長…415mm
・チェーン幅…5.5mm
・キーリング内径…27.5mm
・キーリング線径…2mm
・スイベル全長…40mm
・スイベル最大開口…4.5mm
・重量…36g
・チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。
・スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。
・JAN:4548745792553

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

415mm ポケットチェーンの型番EA916ZL-33のページです。 型番EA916ZL-33に関する仕様情報を記載しております。
415mm ポケットチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
415mm ポケットチェーン
580mm キーキャリー(チェーン)
1180mm キーキャリー(ケブラーコード)
600mm キーキャリー(ナイロンコート)
22×53mm ネームタグ EA956VL-1~9
80mm キーリング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格884円4,053円4,560円1,946円392円 -773円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
重量36g55g60g48g約3g(1個当り)13g
全長480mm----80mm
材質スチール(ニッケルめっき)本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング:スチール本体:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ケブラー、フック・キーリング:スチール本体表:プラスチック本体裏:スチール(クロム仕上げ)ケーブル:ナイロンコートワイヤーフック・キーリング:スチール本体:プラスチックキーリング:スチール真鍮(ニッケルメッキ)
キーリング内径27.5mm25.5mm25.5mm25.5mm約21mm-
キーリング線径2mm2mm2mm2mm1.2mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました