ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

33x66x2.0mm フックキーリング(5個)【5個入り】

33x66x2.0mm フックキーリング(5個) EA916ZL-2
通常単価(税別)
562円
税込単価
618円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:スチール(亜鉛めっき)・全長…66mm・内径…33mm・線径…2mm・最大開...

詳細を確認

型番:

EA916ZL-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA916ZL-2の仕様・寸法情報

重量
約4g(1個当り)
全長
66mm
材質
本体:スチール(亜鉛めっき)
線径
2mm
最大開口
8mm
内径
33mm

型番リスト

表示件数
型番
EA916ZL-2
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562円
( 618円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:スチール(亜鉛めっき)
・全長…66mm
・内径…33mm
・線径…2mm
・最大開口…8mm
・重量…約4g(1個当り)
・内側に押すとバネの力で開閉します。
・入り数は5個入りです。
・JAN:4548745791716

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

33x66x2.0mm フックキーリング(5個)の型番EA916ZL-2のページです。 型番EA916ZL-2に関する仕様情報を記載しております。
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
キーリング(5連)
2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)
30x45mm カラーキーホルダー
80mm キーリング
415mm ポケットチェーン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格562円801円947円735円773円884円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
重量約4g(1個当り)44.1g約4g約10g13g36g
全長66mm85mm130mm110mm80mm480mm
材質本体:スチール(亜鉛めっき)鉄ニッケルメッキステンレスアクリル真鍮(ニッケルメッキ)スチール(ニッケルめっき)
線径2mm2.7mm----
最大開口8mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました