17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

業務用キーホルダー

業務用キーホルダー
通常単価(税別)
1,178円~1,394円
税込単価
1,296円~1,533円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

プレート数

リング最大幅

最小発注数量
8個
85mm
1個
12個
115mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,178円
( 1,296円 )
3日目
1,394円
( 1,533円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用キーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用キーホルダー
キーリング(5連)
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
[8個用] 業務用キーホルダー
キーホルダー
95mmキーホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,178円-801円562円634円2,235円 -729円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙鉄ニッケルメッキ本体:スチール(亜鉛めっき)リング:SUS303スナップ:鉄(ニッケルメッキ)本体:アクリル板キーリング:スチールナイロン
線径4mm2.7mm2mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト