ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

キーリング(5連)

キーリング(5連) EA916ZD-20
通常単価(税別)
801円
税込単価
881円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…鉄ニッケルメッキ・全長…85mm・線径…2.7mm・内径…27mm・口の開き・・・...

詳細を確認

型番:

EA916ZD-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916ZD-20の仕様・寸法情報

重量
44.1g
全長
85mm
材質
鉄ニッケルメッキ
線径
2.7mm
内径
27mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916ZD-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
801円
( 881円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄ニッケルメッキ
・全長…85mm
・線径…2.7mm
・内径…27mm
・口の開き・・・4.5mm
・重量…44.1g
・JAN:4548745624069

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーリング(5連)の型番EA916ZD-20のページです。 型番EA916ZD-20に関する仕様情報を記載しております。
キーリング(5連)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーリング(5連)
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
80mm キーリング
キーキャリー(ステンレス製)
2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)
415mm ポケットチェーン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格801円562円773円1,063円947円884円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
重量44.1g約4g(1個当り)13g19g約4g36g
全長85mm66mm80mm75mm130mm480mm
材質鉄ニッケルメッキ本体:スチール(亜鉛めっき)真鍮(ニッケルメッキ)ステンレスステンレススチール(ニッケルめっき)
線径2.7mm2mm----
内径27mm33mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました