ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

125mm キーホルダー(本革)

125mm キーホルダー(本革) EA916ZD-102
通常単価(税別)
1,204円
税込単価
1,324円
通常出荷日:3日目

・丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。・ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに...

詳細を確認

型番:

EA916ZD-102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916ZD-102の仕様・寸法情報

重量
39g
全長
125mm
カラー
ブラック
材質
本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分))
ベルト幅
21mm
ピストルナスカンサイズ
全長:45mm、幅:25×11mm、クリアランス:10×15mm、開口幅:10mm

型番リスト

表示件数
型番
EA916ZD-102

カラー

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,204円
( 1,324円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。
・ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

125mm キーホルダー(本革)の型番EA916ZD-102のページです。 型番EA916ZD-102に関する仕様情報を記載しております。
125mm キーホルダー(本革)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mm キーホルダー(本革)
30x45mm カラーキーホルダー
80mm キーリング
415mm ポケットチェーン
2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)
33x66x2.0mm フックキーリング(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,204円735円773円884円947円562円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
重量39g約10g13g36g約4g約4g(1個当り)
全長125mm110mm80mm480mm130mm66mm
材質本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分))アクリル真鍮(ニッケルメッキ)スチール(ニッケルめっき)ステンレス本体:スチール(亜鉛めっき)
ベルト幅21mm-----
ピストルナスカンサイズ全長:45mm、幅:25×11mm、クリアランス:10×15mm、開口幅:10mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました